| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EVQ4423C-L-00A evaluation board is designed for the MPQ4423C, a high-frequency, synchronous, rectified, step-down switch-mode converter with built-in power MOSFETs. The device offers a very compact solution to achieve 6A of peak output current with excellent load and line regulation across a wide input supply range. The MPQ4423C has synchronous mode operation for higher efficiency across the output current load range.
50mΩ/30mΩ Low RDS(ON) Internal PowerMOSFETs
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105012 | SPEC | ||
![]() | 74438356022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|