| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 450 V |
| Ausgang 1 | 450 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The NX-DP-GAN039-TSC half-bridge evaluation board enables double-pulse testing of GaN FETsin a top-side cooled copper-clip package (CCPAK). It is optimized for low inductance and features ahigh bandwidth current shunt that can be used to evaluate the switching performance with maximumprecision. In addition, it can be used for thermal investigations and continuous operation up to severalkilowatts. This user manual aims to support laboratory setup of the evaluation board and gives and anoverview on testing capabilities and typical results.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | To | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78438336047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.4 | 5.15 | 30 | 2.4 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3020 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | bifilar | 4.7 | – | – | 158 | – | – | ||
![]() | 744235801 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1812 | – | – | – | 4.5 | 3.2 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | bifilar | 1.3 | 800 | 1000 | 120 | 60 | 125 | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | SMT | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0805 | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61900311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | 3 | 2.54 | – | Männlich | Vertikal | 250 | PCB | 20 | max. | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | |
![]() | 971650485 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | Beutel | 8 | M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 250 | – | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 250 | – | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | |
![]() | 885342208021 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 1206 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | ||
![]() | 746600330R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 | 50 | M3 | 4 | – | – | – | 50000 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 78438336047 | SPEC | |
![]() | 744235801 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 61900311121 | SPEC | – |
![]() | 971650485 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 885342208021 | SPEC | |
![]() | 746600330R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | To | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | Muster |
|---|