| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 3.5-36 V |
| IC-Revision | 1 |
The user manual describes the NEVB-NEX13120PC evaluation board, which serves as a valuable toolfor designers to assess the functionality and performance of NEX13120PC-Q100, a 12-bit automotive12-channel LED driver featuring a UART interface. The manual offers guidance on hardware setup,NEX13120GUI software instructions, a schematic diagram, bill of materials, and board layouts.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Jumper | – | – | 2.44 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | THT | 5.08 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | THT | 7.62 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | THT | 5.08 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 612010235221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 10 | – | – | Abgewinkelt | 3 | 250 | Tray | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | THT | 20.3 | -40 °C up to +125 °C | 20 | max. | Schwarz | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | THT | 15.24 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 61301211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 12 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | THT | 30.48 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 61302421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 24 | – | – | Gerade | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | THT | 30.48 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | – | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | 5 | 30 | Beutel | – | – | – | – | THT | – | -40 °C up to +85 °C | 50 | max. | Schwarz |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61300421121 | SPEC |
![]() | 612010235221 | SPEC |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61301211121 | SPEC |
![]() | 61302421121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Montageart | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Farbe | Muster |
|---|