IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (104)

Nexperia NXF6501

NXF650x performance with top Würth transformers

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 12.6 V / 0.7 A
IC-Revision1

Beschreibung

The NXF6501-Q100 is a specialized push-pull transformer driver that is designed for isolated power supplies in small form factors. This driver is capable of driving low-profile, center-tapped transformers from a 2.25 V to 5.5 V DC power supply, while achieving ultra-low noise and EMI using slew rate control and Spread Spectrum Clocking (SSC).The NXF6501-Q100 includes internal protection features such as current limiting, undervoltage lockout, thermal shutdown, and break-before-make circuitry, ensuring the device maintains safe limits. The device also includes a soft-start feature that prevents high inrush current during power-up with large load capacitors.The NXF6501-Q100 is constructed using an oscillator and a gate drive circuit that produces complementary output signals to drive ground-referenced N-channel power switches. These two complementary 1.2 A power-MOSFET switches can be used to provide >6 W power.The NXF6501-Q100 410 kHz internal oscillator is for applications that require higher efficiency and smaller transformers. The NXF6501-Q100 is available in a small 5 pin SOT8098-1 package and is characterized for operation within a temperature range of -55 °C to 125 °C.This product has been qualified to the Automotive Electronics Council (AEC) standard Q100 (Grade 1) and is suitable for use in automotive applications.

Eigenschaften

Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)

Specified from -55 °C to +125 °C

Push-pull driver for transformers, optimized for low EMI:

Slew-rate controlSpread Spectrum Clocking (SSC)Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 VHigh output drive: 1.2 A at 5 V supplyLow RON 0.2 Ω maximum at 5 V supplyInternal switching frequency: 410 kHz1.7 A output current limitThermal shutdown protectionSoft-start to reduce In-rush currentESD protection:

HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 3A exceeds 6000 V

CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1500 V

Small 5 pin SOT8098-1 (TSOT23-5) package

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(mH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750317331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 24 V (DC) 12 0.5 Funktional 350 - 620 41 1.94:1 4 2500 6.73 10.2 4.67 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750317331SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(mH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster