IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (104)

Nexperia NXF6505B

NXF650x performance with top Würth transformers

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 14.15 V / 1.2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The NXF6505B evaluation board enables the evaluation of Nexperia's NXF6505B - a low noise, 1.2 A push-pull transformer driver for isolated power supplies. The EVB can provide the isolated power supply with one positive output voltage. For easy evaluation of this EVB, the test points are added to measure the circuitry voltages.

Eigenschaften

Automotive product qualification in accordance with AEC-Q100 (Grade 1)

Specified from -55 °C to +125 °C

Push-pull driver for transformers, optimized for low EMI:

Slew-rate control outputSpread Spectrum Clocking (SSC)Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 VHigh output drive: 1.2 A at 5 V supplyLow RON 0.2 Ω maximum at 5 V supplyInternal switching frequency:for NXF6505A-Q100: 160 kHzfor NXF6505B-Q100: 440 kHzSynchronization of multiple devices with external clock input2.2 A current limit at 5 VEnable pin to put device in low shutdown current: <1 μAThermal shutdown protectionSoft-start start-upPackages

Small 6 pin SOT8061-1 (SC-74; TSOP-6) packageSmall 6 pin SOT8120-1 (LSOT6) packageESD protection:

HBM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 class 3A exceeds 6000 V

CDM: ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 class C3 exceeds 1500 V

Functional Safety-capable

Typische Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750316888SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 3.3 1100 Supplementary 200 - 600 15 1.2:1 200 2500 8.3 14.75 4.2 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750316888SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(mA)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster