| Topologie | FPGA |
| Eingangsspannung | 0 V |
| IC-Revision | B4 |
MCX-N9XX-EVK is a full featured evaluation kit for prototyping of MCX N94 / N54 MCUs. They offer industry standard headers for access to the MCU’s I/Os, integrated open-standard serial interfaces and an on-board MCU-Link debugger with power measurement capability. Additional tools like our Expansion Board Hub for add-on boards and the Application Code Hub for software examples are available through the MCUXpresso Developer Experience.
MicrocontrollerMCX-N947 Dual Arm® Cortex®-M33 cores @150MHz each with optimized performance efficiencyUp to 2MB dual-bank flash with optional full ECC RAMExternal flashMemory ExpansionMicro SD card socketQSPI flash W25Q64 (64 Mbit)Support pSRAM, OctalFlash, HyperRAMConnectivityEthernet Phy and connectorHS USB Micro B connectorsSPI/I²C/UART connector (PMOD/mikroBUS, DNP)Wi-Fi connector (PMOD/mikroBUS, DNP)FS USB Micro B connectorM.2 connectorCAN connectorDebugOn-board MCU-Link debugger with energy monitor circuitJTAG/SWD connectorPower ManagementPCA9420-PCA9421 PMIC for low power applicationsSensorP3T1755DPJ I3C/I²C temp sensorFXLS8964 3-axis accelerometervisible light sensorExpansion OptionsArduino® Header (with FRDM expansion rows)FlexIO/LCD HeaderTamper pin headermikroBUS™User InterfaceRGB user LEDPlus resetISPWake up buttonsTouch slider
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 800 | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499211121A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | 16 | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PoE | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | 6 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205061 | SPEC | ||
![]() | 742792651 | SPEC | |
![]() | 7499211121A | SPEC | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|