| Topologie | Battery Management System |
| Eingangsspannung | 12 V |
| IC-Revision | B1 |
The MPC5775B-EVB and MPC5775E-EVB are low-cost development boards engineered for battery management and inverter applications.Based on the 32-bit Power Architecture® MPC5775B/E ultra-reliable microcontrollers and the MC3377x battery cell controller, the MPC5775B/E-EVBs are highly-integrated development boards that help speed development.
Microcontroller (MCU)32-bit Power Architecture®MPC5775B/E ultra-reliable microcontrollersSystem Basis Chip (SBC)FS6500: Grade 1 and Grade 0 safety power system basis chip with CAN flexible data transceiverTransceiversTJA1145: High-speed CAN transceiver for partial networkingTJA1100HN: IEEE 100BASE-T1 compliant Automotive Ethernet PHY TransceiverMC33664: Isolated Network High-Speed Transceiver (MPC5775B-EVB only)InterfacesOnboard interfaces for CAN and LINOnboard interfaces for Ethernet, USB, UART, DSPIOnboard interfaces for eMIOS, ADC, DSPI, and eTPU (MPC5775E-EVB only)ConnectorsPCIe X4 style edge connector for motor control interfacesDebug selectable between external debug connection via JTAG or on-board OpenSDA (JTAG to USB interface)PowerRequires 12V external DC power supply (included with boards)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060SS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74437349220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 7.3 | 6.6 | 4.8 | – | – | 22 | 2.75 | 4.15 | 8.5 | 170 | 8 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61303211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 81.28 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 32 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 12 | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61303621121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 45.72 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 36 | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.54 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 1 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 2 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 3 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 4 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 4 | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 6 | 250 | 2.54 | Single | 3 | |
![]() | 61302021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.4 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | Gerade | Stiftleiste | 20 | 250 | 2.54 | Dual | 3 | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | Micro USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Buchse | 5 | 30 | – | – | 1.8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060SS75000 | SPEC | |
![]() | 74437349220 | SPEC | |
| 885012005057 | SPEC | ||
| 885012205065 | SPEC | ||
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
![]() | 61303211121 | SPEC | – |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61303621121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61302021121 | SPEC | – |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Muster |
|---|