| Topologie | RF signals / communications |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | 840 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74404041047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4012 | – | – | – | 4 | – | – | 4.7 | 1550 | 1.3 | 91 | 60 | – | – | – | – | – | 4 | – | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499211121A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PoE | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 7499111446 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | THT | Ja | ||
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | 3000 | – | – | – | 12 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 62201021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | Karton | – | 1000 | – | – | – | 10 | 1.27 | Dual | Stiftleiste | – | 6.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 4 | 1.27 | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 430152050826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | 12 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 5 | 260 | 200000 | Weiß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | 3000 | – | – | – | 8 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61301211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | 3000 | – | – | – | 12 | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | 30.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61302021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | 3000 | – | – | – | 20 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | 25.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | ||
![]() | 742792641 | SPEC | |
![]() | 74404041047 | SPEC | |
![]() | 7499211121A | SPEC | |
![]() | 7499111446 | SPEC | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 62201021121 | SPEC | – |
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 430152050826 | SPEC | – |
![]() | 61300821121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301211121 | SPEC | – |
![]() | 61302021121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|