IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (104)

NXP TJA1103 | Demoboard X-TJA1103-SDBS

SABRE Development Boards for TJA11xx PHYs

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionA

Beschreibung

The TJA11xx-SDBx SABRE development boards are purpose-built tools to evaluate the SGMII and RGMII. From the naming convention, TJA11xx-SDBR and TJA11xx-SDBS include RGMII and SGMII, respectively.To enable quick application prototyping, various NXP system development boards feature the common SABRE connector; for example, our latest radar SoCs.These boards represent a reference design for scaling from 100 to 1000BASE-T1 with or without MACsec within our PHY family. The same board can be ordered with TJA1103, TJA1104, TJA1120 or TJA1121.It is important to note that with the help of SABRE connector TJA11xx-SDBx board can smoothly interface with S32K and S32G µP/µC evaluation boards.

Eigenschaften

Connectivity100BASE-T1 and 1000BASE-T1 automotive ethernetGeneral SpecificationsQuick functional evaluation of TJA1103, TJA1104, TJA1120 and TJA1121Supports MACsec (TJA1104 and TJA1121)Supports MII/RMII/RGMII (PN ending with R)Supports SGMII (PN ending with S)SMA and JTAG connectorsVoltage and current tap pointsControl signals are accessible via pin headersConfigurable pin strapping jumper settingsControl signals for inhibit and wake in/outMultiple supply options

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Schlüsselweite
(mm)
TiPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
885012005057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF ±5% 50 0402 -55 °C up to +125 °C 84010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0.5
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
7440430022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4828 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 2.2 2.5 2.35 100 SMT 28 2 2.8
74437336033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 5030 -40 °C up to +125 °C 5.7 5.2 3.3 27 SMT 5.45 5.55 10.9 38 2 2.8
430481035816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 0.05 3.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
970110324SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal -55 °C up to +150 °C 11 Karton 5.5 M3
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 3 THT 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 THT 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 3 THT 5 2.54 Single Stiftleiste Gerade
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel 3 THT 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012005057SPEC
885012206076SPEC
7440430022SPEC
74437336033SPEC
430481035816SPEC
970110324SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Schlüsselweite
(mm)
TiPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster