IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (104)

Power Integrations InnoSwitch4-QR | Demoboard DER-1033

DER-1033 - 130 W Isolated Flyback with 197 W Peak Power for Printers Using InnoSwitch4-QR

Details

TopologieA-PHY
Eingangsspannung90-132 V
Ausgang 124 V / 8.2 A
IC-Revision0.1

Beschreibung

130 W isolated flyback power supply with 197 W peak power for printer applications, using InnoSwitch4-QR

Eigenschaften

130 W continuous output power197 W peak power capability for 100 ms durationNo Heatsink up to 55°C Operating Ambient

94 % Full Load Efficiency at 115 VAC and 230 VAC375 mW Standby Input Power at 120 VAC, 7.5 V Output with 300 mW Load100 mW Standby Input Power at 120 VAC, 7.5 V Output with 40 mW LoadCan be easily modified for high-line operation with 185-265 VAC input range

Typische Anwendungen

  • printer electronics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
Muster
885342207008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 250 0805 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 600
885342008007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage2.2 nF ±5% 630 1206 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885012206090SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)15 nF ±10% 50 0603 600 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
860040874001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren27 µF ±20% 100 9 11.5 Ammopack 7000 300 27 3.5 8
560112116004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand 0603 1.6 0.8 0.45 -55 °C up to +155 °C100 kΩ ±1% 0.1 -100 100 75
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
RTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
VE
(V)
Muster