IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas ICS1894-32 | Demoboard EU189-HEATPUMPPOCZ

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-Revision1

Beschreibung

The EU189-HEATPUMPPOCZ reference design provides an e-AI-ready system controller with integrated HMI capabilities. It manages system-level functions by processing data from environmental and motor sensors and coordinating commands to external motor control boards responsible for driving fans and compressors. With a responsive touch GUI and versatile communication interfaces, it enables intuitive user interaction and easy integration into appliances and industrial systems. The system is prepared to run e-AI for predictive maintenance and optimized system performance by monitoring live feedback from the connected sensors.

Eigenschaften

Capacitive touchscreen and web-based UI offer intuitive, flexible control and system configuration.Built-in relays allow direct external load control, reducing system complexity and enhancing reliability.Versatile connectivity with RS-485, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth®, and LTE ensures easy integration to both local and cloud-based systems.

Typische Anwendungen

  • Smart homes, Smart kitchen appliances, Residential and commercial heat pumps (>4kW to 7kW electrical power)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
VT
(V (AC))
ISAT,10%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialW
(mm)
H
(mm)
Shielding
Effectiveness
@ 100 MHz
(dB)
Shielding
Effectiveness
@ 1 GHz
(dB)
RS
(Ω)
Schlüsselweite
(mm)
TiRaster
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)VerpackungMittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (AC))
Interface typGenderIR 1
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
74438335010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4.95 5.95 39 72 80 4.5 3 3 1.5 3 bifilar 6 1 2.7 47 -40 °C up to +125 °C SMT 2
744314650SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 6.6 6 50 2 21.5 Superflux 6.9 4.8 7 13.5 6.5 23.65 -40 °C up to +150 °C SMT 2
744227SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter 500 6 5 9.2 bifilar 2 51 5500 1 160 80 CAN -40 °C up to +125 °C SMT 4
3021001SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LT Leitende Textildichtung Polyurethan Schaum 10 1 80 86 0.08 1000 -40 °C up to +85 °C
744031220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 410 26 0.36 3.8 1.65 3.8 27.5 22 0.51 450 -40 °C up to +125 °C SMT 2
74990111217SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 1500 16 14 21 350 Gestanzt 10/100BASE-T kein-PoE 1 Oben Nein -40 °C up to +85 °C gelb-grün current & voltage THT Ja
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Tape and Reel Mit Pegs- High Current 30 Type B Buchse 3 3 Micro USB 2.0 -40 °C up to +85 °C SMT 5 Horizontal
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks Beutel 2 5.5 30 5 5 -40 °C up to +85 °C THT Abgewinkelt
691311500102SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header 5.08 Karton Geschlossene Enden 320 12.16 20 Steckbar -40 °C up to +105 °C 2 PCB Nein Vertikal
691321300002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 321 - 3.81 mm Vertical PCB Header. 3.81 Karton 300 8.81 10.5 Stiftleiste -40 °C up to +105 °C THT 2 Kabel Nein Stiftleiste
691321300004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 321 - 3.81 mm Vertical PCB Header. 3.81 Karton 300 16.43 10.5 Stiftleiste -40 °C up to +105 °C THT 4 Kabel Nein Stiftleiste
691351500002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical 5.08 12 to 24 (AWG) Karton 320 10.16 20 Steckbar -40 °C up to +105 °C Kabel 2 Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691361300002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical 3.81 16 to 26 (AWG) Karton 300 7.62 10.5 Steckbar -40 °C up to +105 °C Kabel 2 Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
691361300004SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 361 - 3.81 mm Vertical 3.81 16 to 26 (AWG) Karton 300 15.24 10.5 Steckbar -40 °C up to +105 °C Kabel 4 Kabel Nein Vertikal 16 to 26 (AWG) 1.31 to 0.129 (mm²)
418121270801SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm Tape and Reel 1 3.48 nicht spezifiziert 0.025 24 -40 °C up to +85 °C
973200365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNTI Plastic Spacer Stud, metric, Thread/ Clip Polyamid 6 M3 Beutel 20 -30 °C up to +110 °C
63912655721CABSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CAB 0.635 mm Ribbon Flat Cable 1 m pieces 0.66 0.635 30 (AWG) Beutel 16.51 1 150 -25 °C up to +105 °C 26 30 (AWG) 0.05 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438335010SPEC
744314650SPEC
744227SPEC
3021001SPEC
744031220SPEC
74990111217SPEC
629105150521SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

691311500102SPEC
691321300002SPEC
691321300004SPEC
691351500002SPEC
691361300002SPEC
691361300004SPEC
418121270801SPEC
973200365SPEC
63912655721CABSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
VT
(V (AC))
ISAT,10%
(A)
RDC
(mΩ)
MaterialW
(mm)
H
(mm)
Shielding
Effectiveness
@ 100 MHz
(dB)
Shielding
Effectiveness
@ 1 GHz
(dB)
RS
(Ω)
Schlüsselweite
(mm)
TiRaster
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)VerpackungMittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
AusführungArbeitsspannung
(V (AC))
Interface typGenderIR 1
(A)
PolesL
(mm)
DampfphasenprozessWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster