IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas PTX105R | Demoboard WS031-NFCSHLD-REFZ

PTX105R NFC Reader Arduino Shield Reference Design

Details

TopologieRF signals / communications
IC-Revision1

Beschreibung

The PTX105R NFC Reader Arduino Shield reference design adds Near Field Communication (NFC) reader, writer, and card emulation capabilities to the Arduino platform, streamlining prototyping and development for IoT applications requiring secure, contactless communication. With multi-protocol support, ready-to-use Arduino IDE libraries, and pre-certification for FCC, CE, UKCA, and ISED standards, it simplifies integration and reduces time to market for connected designs.

Typische Anwendungen

  • NFC Wireless Connectivity

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
RDC
(Ω)
TypfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderVerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
Anwendung Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C SMT 0.7 Tape and Reel
782422102SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 1000 1 Breitband -55 °C up to +125 °C SMT 0.5 1 1200 200
782853561SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 560 0.1 Hochstrom -55 °C up to +125 °C SMT 0.9 1 600 1500
744226SSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter -40 °C up to +125 °C SMT 4 5 Sektional 2 10 920 1600 0.08 80
744383130068SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 135 2.55 4.8 101 80 SMT 2 1 bifilar 8 0.68 0 0.126
74479276210SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität -40 °C up to +125 °C 1.95 4.25 95 3.15 4.25 55 SMT 2 1 1 1 3150 0.06
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade -40 °C up to +105 °C THT 3 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3000
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade -40 °C up to +105 °C THT 4 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3000
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual Gerade -40 °C up to +105 °C THT 4 2.54 Dual Stiftleiste Beutel 3000
830053099SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz27.12 MHz ±10ppm 10 10 -20 °C up to +70 °C SMT 0.8 NFC, RFID
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
RDC
(Ω)
TypfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturISAT1
(A)
ISAT2
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderVerpackungWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
Anwendung Muster