| Topologie | Sensors |
| IC-Revision | 1.00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 691210910005 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry | 5 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | 13.1 | – | – | – | Karton | 2.54 | – | – | 6 | |
![]() | 61301221021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | |
![]() | 613012243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 12 | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | – | Tray | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | 3 | |
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691210910005 | SPEC | – |
![]() | 61301221021 | SPEC | – |
![]() | 613012243121 | SPEC | – |
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Muster |
|---|