IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (104)

ROHM ML62Q2035/BD2310G | Demoboard REF67004

BCMPFC + QR Flyback Combination AC-DC Converter Topology

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-264 V
Ausgang 124 V / 4 A
IC-Revision001

Beschreibung

LogiCoA003-EVK-001 can supply 24V DC voltage with maximum 264V AC voltage input. And It can also supply up to 4A maximum. The MCU designed for LogiCoA™ technology, "ML62Q2035", can simultaneously operate BCMPFC and QR-Flyback topologies as the AC-DC power Reference design. The EVK can calibrate bootup voltage, shutdown voltage, over current threshold, and output DC voltage within several seconds and it can acquire various operation logs.

Typische Anwendungen

  • AC-DC power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderFarbeIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVinnISAT
(A)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
Bauform Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 11000 MΩ 2.54 Beutel Jumper Schwarz 3 2.44
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel Single Stiftleiste 3 7.62 THT
7448640407SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FC Stromkompensierte Netzdrossel 4 4.5 2.2 1.5 0.12 250 2000 MnZn 21.3 16.6 22.5 THT UT20V
760802122SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PFC PFC Chokes 4 1.2 0.45 1500 41 40 26 THT 85 - 265 V (AC) 10:1 5.6 330 200 RM12
691244810004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2448 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 4 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) 10 Karton Grün 24 35 THT
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel Single Stiftleiste 3 10.16 THT
890334026020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains680 nF X2 130 0.114.71 GΩ 22.5 Lose 18 310 26 7.5 15 Boxed THT Raster 22.5 mm
860080575017SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 5 Ammopack 5000 1850 164.5 9 10 35 20
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 7.5 Ammopack 5000 610 1900 17 16 450 35.5 16.0 x 35.5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderFarbeIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartVinnISAT
(A)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
Bauform Muster