| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 3-5 V |
| IC-Revision | A04 |
The PG23 Pro Kit is an ideal starting point for application development on the EFM32PG23 Microcontrollers. The board features sensors and peripherals, demonstrating some of the many capabilities of the EFM32PG23 Microcontroller. Additionally, the board is a fully-featured debugger and energy monitoring tool that can be used with external applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792796 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1200 | 200 MHz | 550 | 1.5 | Breitband | ||
![]() | 74279266 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1350 | 140 MHz | 650 | 0.6 | Breitband | ||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|