| Topologie | USB |
| Eingangsspannung | 4.4-5.25 V |
| IC-Revision | A01 |
The EFR32xG28 2.4 GHz BLE and +20 dBm Radio Board is designed work with the WSTK main board (not included) to support the development of Wireless IoT devices based on Sub-GHz and 2.4 GHz BLE wireless protocols for Proprietary, Connect, Z-wave, Wi-SUN and Bluetooth Low Energy. The kit includes a SMA antenna connector and +20 dBm 868/915MHz radio board that provides a complete reference design for the EFR32xG28 Wireless SoC.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Typ | Montageart | Beschichtung | t (mm) | Kernmaterial | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36003200S | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | 20 | 20 | 3 | Zweiteilige Abdeckung | SMT | Zinn | 0.2 | Steel | |
![]() | 36103205S | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SHC Abschirmgehäuse | 20 | 20 | 3 | Zweiteiliger Rahmen | SMT | Zinn | 0.2 | Steel |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Typ | Montageart | Beschichtung | t (mm) | Kernmaterial | Muster |
|---|