IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (104)

Silvertel Ag6810 | Demoboard EvalAg6810

Ag6810

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung48-57 V
IC-Revision1

Beschreibung

The Ag6810 is a Single Channel or Dual Channel Surface-Mount Power Sourcing Equipment (PSE) Module designed for use in Power over Ethernet (PoE) applications with a wide range of power levels from 15.4W, 30W, and up to 95W. This tiny compact module is ideal for applications requiring PSE functionality such as IP Cameras, AV distribution, IoT, Home Networking and Industrial Ethernet

Eigenschaften

Type 4 PSE (PoE++) with up to 95W outputConfigurable as single port Type 2, 3 or 4 output or dual Type 1 or 2 portsIEEE802.3bt Compliant, for use with IEEE802.3bt/at/af PoE devices.Single Power Rail FeedSurface Mount Footprint - 28mm x 18mm x 5mm - Over 70% smaller than previous PoE++ PSE solutionsOverload and Short-Circuit ProtectionSupports reduced MPS PowerIndustrial Temperature rangeDesigned and Manufactured in the UKSilvertel Technical 'Design-In' Support Available

Typische Anwendungen

  • IP Cameras, AV distribution, IoT, Home Networking and Industrial Ethernet

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Technische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(mW)
VClamp max.
(V)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield Tabs Muster
691403900008BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 4039 - 2.54 mm Screwless Vertical Entry 8 Schraublos PCB Nein Vertikal 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²) 22.86 Karton 2.54 6 -40 °C up to +105 °C THT
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 12 Gerade1000 MΩ 15.24 Beutel 2.54 Dual Stiftleiste 3 -40 °C up to +105 °C THT
150141RS73100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear 625 Rot 630 300 2 AlInGaP 120 3528 3.5 2.8 1.9 Tape and Reel 72 -40 °C up to +85 °C SMT
824500581SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode DO-214AC 4.24 2.67 2.25 1 SMAJ58A 58 67.8 4.3 400000 93.6 -65 °C up to +150 °C SMT
885342208024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 2000 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel X7R1206102KB00DFCT10000 -55 °C up to +125 °C
865081757008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF ±20% 80 10.0 x 10.5 102.12766 MΩ 10.5 10.3 15" Tape & Reel 2000 160 1159 37.6 10 ASEF105470M080DVCTEB000 -55 °C up to +105 °C V-Chip SMT
7499811420SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 10G Übertrager 33.02 17 13.87 10GBASE-T PoE+ 1 Oben Nein -40 °C up to +85 °C gelb/grün-grün current & voltage THT Nein Ja
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691403900008BSPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150141RS73100SPEC
824500581SPEC
885342208024SPEC
865081757008SPEC
7499811420SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Technische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(mW)
VClamp max.
(V)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield Tabs Muster