| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 5-35 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The STDES-IOD002V1 is a reference design board for a dual channel IO-Link device mounting the L6364Q transceiver, the STM32L051T8Y6TR microcontroller running STSW-IOD02L051, a 7-pin programming connector and a 10-pin expansion connector.
5 to 35 V operating voltage rangeRed LED and green LED for status diagnosticsIO-Link demo-stack running on STM32L051T87-pin SWD programming connector10-pin connector for external sensor connectionPush button for IO-Link test purposesOptimized layout to enhance EMC performances:Radiated Emissions (EM Fields 30 MHz-1 GHz) < 40 dB µV/mImmunity to conducted disturbance (150 kHz-80 MHz) ≤ 10 VImmunity to RF EM Fields (80 MHz-1 GHz) ≤ 10 V/mImmunity to RF EM Fields (1 GHz-2.7 GHz) ≤ 3 V/mImmunity to surge pulse (500 Ohm coupling) ≤ ± 1.4 kVImmunity to ESD contact/air ≤ ±4/±8 kVImmunity to burst noise ≤ ±2 kVRoHS and WEEE compliant
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 570 | Hellgrün | 572 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040RS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 625 | Rot | 630 | 100 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744032221 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | 40 | – | – | – | 3.2 | 2.5 | 2 | – | – | 220 | 0.075 | 0.24 | 11.8 | 5 | ||
| 885012207079 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73240 | SPEC | |
![]() | 150040RS73240 | SPEC | |
![]() | 744032221 | SPEC | |
| 885012207079 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster |
|---|