| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The AEK-MCU-SPC5LNK is a debugger/programmer dongle for SPC58 (and SPC56 coming within year 2024) automotive microcontrollers.It consists of a passive USB-to-JTAG debugger and programmer, which provides a cost-effective, small-size, and fast-prototyping solution for any vehicle applications.This dongle ensures short development time through easy-to-use hardware and simple software fully integrated into SPC5-Studio and AutoDevKit Studio IDEs.The JTAG interface ensures an easy plug to any STMicroelectronics standalone automotive microcontroller and its evaluation boards (compliant with the IEEE 1149.1 JTAG protocol).The AEK-MCU-SPC5LNK provides a virtual COM port interface that enables the host PC to communicate with the microcontroller through UART.Two different types of dongles are available: AEK-MCU-SPC5LNK, to be used with OpenOCD, and AEK-MCU-SPC5LNKU, to be used with UDE PLS.If you are using AEK-MCU-SPC5LNK, there is no need to install additional software. In case of issues, uninstall and reinstall the drivers as described in UM3303.If you are using AEK-MCU-SPC5LNKU and you want to continue using UDE PLS as debugger, there is no need to install additional software. Otherwise, to use OpenOCD, refer to UM3303.The OpenOCD drivers are freely downloadable at the following link: STSW-AEK-SPC5LNK.All features
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | 525 | Grün | 520 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279267 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | SMT | 500 | – | – | – | 500 | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | Hochgeschwindigkeit | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300311021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | Stiftleiste | 3 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3000 | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Type B | Mit Pegs- High Current | Buchse | 5 | SMT | 3000 | 30 | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 830108206909 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, CAN | 12 MHz | ±10ppm | 20 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | 3.2 | 2.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS55040 | SPEC | |
![]() | 74279267 | SPEC | |
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
![]() | 61300311021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 830108206909 | SPEC | |
| 885012106031 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|