| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
The STEVAL-LLL015V1 is a board with 96 individually driven LEDs controlled by eight LED1202 LED drivers. The drivers are connected to the same I2C bus and share a master clock for common sequence timing. Each LED can be programmed to perform an individual 8-step pattern sequence (single shot or repeated). The panel is configured using the STSW-LED1202GUI, and the user can program several light effects using a basic language interpreted by the firmware. The scripts are written in a dedicated area of the GUI and can be debugged before downloading them onto the board. Once downloaded, the board can execute the scripts without requiring the use of PC software.The LED1202 is a 12-channel low quiescent current LED driver; it guarantees 5 V output driving capability and each channel is able to provide up to 20 mA with a headroom voltage of 350 mV (typ.) only. The output current can be adjusted separately for each channel by 8-bit analog and 12-bit digital dimming control.
Eight devices with 12-channel eachSTM32L072 on-board microcontrollerUSB connector for communication with the STSW-LED1202GUI PC SWProgrammable with basic scripts
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | ΦV typ. (lm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | CCT max. | Bauform | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 525 | Grün | 520 | – | 700 | 3.2 | InGaN | 120 | – | 0603 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.2 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | ||
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | ||
![]() | 158301227 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SWTP SMT White Top view PLCC | – | Sunrise | – | 8 | – | 3 | InGaN | 120 | 2700.0 | 3014 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3 | 1.4 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | ||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | 100 nF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | 1 µF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | 10 µF | ±20% | 10 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | 10 µF | ±20% | 16 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | 22 µF | ±20% | 16 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS73220 | SPEC | |
![]() | 74438356022 | SPEC | |
![]() | 158301227 | SPEC | |
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012108010 | SPEC | ||
| 885012108017 | SPEC | ||
| 885012108018 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | ΦV typ. (lm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | CCT max. | Bauform | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|