IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics LED1202 | Demoboard X-NUCLEO-LED12A1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The X-NUCLEO-LED12A1 LED driver expansion board for STM32 Nucleo features four LED1202 devices that can drive up to 48 LEDs.The LED1202 is a 12-channel low quiescent current LED driver, which guarantees 5 V output driving capability. Each channel is able to provide up to 20 mA with a headroom voltage of 350 mV (typ.) only.The output current can be adjusted separately for each channel through an 8-bit analog and 12-bit digital dimming control.The X-NUCLEO-LED12A1 expansion board comes with an additional LED panel board that houses two LEDs matrices: a 6x8 white LED matrix and a 4x4 RGB matrix.LED matrices can be supplied via an external power supply connected to J13 connector and by selecting the right path through J15 jumper to reach the maximum luminosity available.

Eigenschaften

Four LED1202 devices driving up to 48 LEDsOne double row pin array connector for external LED panel connectionOne jumper selector for internal/external LED power supplyOne panel with 48 white LEDs/16 RGB LEDs includedArduino UNO R3 connectorsFree comprehensive development firmware library compatible with STM32CubeScalable solution for multiple board stackRoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

  • Home, building and city automation

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster
691210910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) 2.54 6 Karton
61300311021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Abgewinkelt 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 8 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
61301011121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 10 Gerade 2.54 Single Stiftleiste 3 Beutel
158301227SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SWTP SMT White Top view PLCC Sunrise 8 3 InGaN 120 2700.0 3014 0.8 Tape and Reel
150353M153300SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SFTD SMT Full-color Top LED Diffused Rot & Grün & Blau 465 515 635 470 520 625 400 1900 800 3.2 3.2 2 AlInGap + GaN 120 3535 2.8 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691210910002SPEC
61300311021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300311121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300811121SPEC
61301011121SPEC
158301227SPEC
150353M153300SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
ΦV typ.
(lm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
VF B typ.
(V)
VF G typ.
(V)
VF R typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CCT max.BauformRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Verpackung Muster