| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 36-46 V |
| Ausgang 1 | 29 V / 25 A |
| IC-Revision | 1 |
This Design Notes describes a Flyback circuit for PoE applications, delivering 24 V @2.5 A.A prototype with these characteristics has been based on modifying an existing demo board, the STEVAL-POE002V1; this demo board integrates a front-end part to interface the Ethernet input and a 40 W converter delivering 5 V @8 A). Only the DC-DC converter part has been used to do the trials (to the right of the red line in the below figure) after modifying the circuitry according to the new design specification
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | Qmin. | n | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | IC-Referenz | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885382207005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | 2.2 nF | ±10% | 50 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | ||
| 885012206086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 3.3 nF | ±10% | 50 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 600 | – | – | – | – | 0603 | – | |||
![]() | 750311783 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748 | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 27.03 | 32.31 | 13.69 | – | – | – | 19 - 70 V (DC) | 24 | 2.5 | 12 | 20 | – | 1.5:1:0.5 | 16 | 0.225 | 1500 | EFD25 | LT3748 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 885382207005 | SPEC | |
| 885012206086 | SPEC | ||
![]() | 750311783 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | L (µH) | Qmin. | n | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | IC-Referenz | Muster |
|---|