IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics STSPIN32G0B1 | Demoboard EVLSPIN32G0B1

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung7-45 V
Ausgang 115 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLSPIN32G0B1 is a 3-phase brushless motor driver board based on the STSPIN32G0B1.The power stage is composed by six STD140N6F7 60 V MOSFETs in STripFET F7 technology that can operate up to 45 V and deliver up to 15 Arms.The board provides a single-shunt sensing topology, suitable for both Field Oriente Control and 6-step algorithms, and a full set of protections: voltage monitoring, PCB temperature monitoring, overcurrent comparator, current limiter, and UVLO on gate driver supplies.A dedicated connector allows interfacing with both digital Hall-effect based position sensors and incremental encoders.The user can program and debug the STSPIN32G0B1’s embedded MCU firmware through the on-board STLINK V2-1 that also offers UART communication via virtual COM and direct binary download (mass storage peripheral).The board, in combination with the STM32 Motor Control SDK, is designed to support engineers to test, develop, and validate motor control designs for applications such as power tools, home appliances, fans, and pumps.

Eigenschaften

Input voltage from 7 V to 45 VOutput current up to 15 ArmsPower stage based on STD140N6F7 MOSFETsSingle-shunt current sensing topologyCurrent limiter with adjustable threshold3.3 V buck regulator12 V LDO regulatorHigh precision reference voltage option (VREF+)Digital Hall sensors and encoder inputOvercurrent comparatorBus voltage sensingPCB temperature sensingEmbedded ST-LINK/V2-1 (Virtual COM + Mass storage + SWD debugger and programmer)Easy user interface with buttons and potentiometer

Typische Anwendungen

  • Motor control designs for applications such as fans and pumps
  • Motor control designs for applications such as home appliances and power tools

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Farbe Muster
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012109007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)47 µF ±20% 10 1210 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.75 7" Tape & Reel
74438335220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 3015 -40 °C up to +125 °C 3 3 1.5 22 0.85 1.95 940 12 80 SMT 2 0.6
62201021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header -40 °C up to +105 °C500 MΩ 6.35 Karton THT Gerade Stiftleiste 10 1 100 1.27 Dual 1
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel Jumper 1 250 2.54 3 Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel THT Gerade Stiftleiste 2 250 2.54 Single 3
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel THT Gerade Stiftleiste 3 250 2.54 Single 3
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel THT Gerade Stiftleiste 5 250 2.54 Single 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel THT Gerade Stiftleiste 6 250 2.54 Single 3
629722000214SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel SMT USB 2.0 Type C Horizontal Buchse 16 48 0.95 5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206076SPEC
885012106012SPEC
885012109007SPEC
74438335220SPEC
62201021121SPEC
60900213421SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

629722000214SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
IR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Farbe Muster