| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
The LMK3H2104 Evaluation Module (LMK3H2104EVM) provides a complete clocking platform to evaluate the clock performance, pin configuration, software configuration, and features of the Texas Instruments LMK3H2104 Clock Generator with integrated BAW-based oscillator. The LMK3H2104 is a four-output clock generator with an integrated BAW resonator and fractional output dividers, eliminating the need for an external reference clock. The LMK3H2104 accepts up to one input clock, functioning as a buffer with divers, or as an I2C clock multiplexer. The EVM includes SMA connectors for all clock outputs for interfacing with 50Ω test equipment. The EVM can be configured through the onboard USB microcontroller (USB2ANY) using a PC with TI's TICS Pro 2 software. TICS Pro 2 can be used to program the LMK3H2104 registers for live configurations. The LMK3H2104 device has a preprogrammed startup configuration that cannot be overwritten.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (mA) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792656 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 400 | – | – | – | 400 | – | – | 1.6 | – | 750 | 800 | 150 MHz | 900 | 0.35 | Breitband | ||
![]() | 742792602 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 3000 | – | – | – | 2000 | – | – | 1.6 | – | 60 | 110 | 600 MHz | 3000 | 0.04 | Hochstrom | ||
| 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206024 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±20% | 10 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 416131160802 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 25 | – | 1.27 | – | – | – | 2 | 3.71 | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jumper | 1 | – | – | 250 | 2.54 | – | 3000 | Schwarz | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 1 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3000 | – | – | 2.54 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 2 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3000 | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 3 | THT | – | 250 | 2.54 | Single | 3000 | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 4 | THT | – | 250 | 2.54 | Dual | 3000 | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | SMT | – | 30 | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
| 885012006079 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885392005010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | – | – | – | 3 pF | ±0.1pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 460 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +155 °C | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | 0 Ω | +0.05Ω/-0Ω | 0.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1000 | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +155 °C | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | 100 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 560112116118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-RSKS Dickschicht Widerstand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +155 °C | – | – | 0.8 | 0.45 | – | – | – | – | 1.15 kΩ | ±1% | 0.1 | -100 | 100 | 75 | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 742792656 | SPEC | |
![]() | 742792602 | SPEC | |
| 885012205018 | SPEC | ||
| 885012105007 | SPEC | ||
| 885012006059 | SPEC | ||
| 885012206024 | SPEC | ||
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206085 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012106010 | SPEC | ||
| 885012107011 | SPEC | ||
![]() | 416131160802 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
| 885012006079 | SPEC | ||
![]() | 885392005010 | SPEC | |
![]() | 560112116001 | SPEC | |
![]() | 560112116004 | SPEC | |
![]() | 560112116118 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | VE (V) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | IR (mA) | Farbe | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|