| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | E4 |
The AM65x industrial development kit (IDK) is a development platform for evaluating the industrial communication and control capabilities of Sitara™ AM65x processors for applications in factory automation, drives, robotics, grid infrastructure, and more. AM65x processors include three PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-systems which can be used for gigabit industrial Ethernet protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, and others.FeaturesUp to 6 industrial gigabit Ethernet ports and 1 standard gigabit Ethernet port that can be used concurrently4GB DDR4 with ECCProfibus connection and industrial I/O headerOn-board 16GB eMMCOn-board 512Mb OSPI flash2-lane PCIe Gen3.1, USB 2.0 and CSI-2 interfaces
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 150 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 875105245014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 270 µF | ±20% | 10 | 6.3 x 7.7 | -55 °C up to +105 °C | 8 | – | – | 7.7 | 6.6 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | 2000 | 2690 | 20 | 300 | 6.3 | ||
![]() | 971050151 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 5 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 5 | M2.5 | M2.5 | – | – | – | – | – | |
![]() | 971300151 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 30 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 5 | M2.5 | M2.5 | – | – | – | – | – | |
![]() | 74439346068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 6060 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | 6.1 | – | – | 6.8 | 8.1 | 11.3 | 17.6 | 19.36 | 22 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | ||
![]() | 875105245014 | SPEC | |
![]() | 971050151 | SPEC | – |
![]() | 971300151 | SPEC | – |
![]() | 74439346068 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|