| Topologie | ADC |
| Eingangsspannung | 3.3-5 V |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 9774050360R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 5 | – | – | – | Tape and Reel | M3 | 4.2 | 6 | 650 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74269244182 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TMSB SMT-Ferrit | – | – | – | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 | 500 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | 10000 | 1800 | 2700 | 450 MHz | 210 | ΔT = 40 K | 1500 | Hochfrequenz |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012006057 | SPEC | ||
![]() | 9774050360R | SPEC | – |
![]() | 74269244182 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|