| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 20 V / 3.25 A |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 8853522100131 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSSA Interference Suppression | 1 nF | ±10% | 250 | 1808 | -55 °C up to +125 °C | X1 / Y2 | 5000 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205055 | SPEC | ||
![]() | 8853522100131 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Sicherheitsklasse | VIMP (V (DC)) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|