| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-36 V |
| Schaltfrequenz | 200-2200 kHz |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438356010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 10.1 | 11.5 | 12 | 55 | 80 | SMT | ||
![]() | 74438356015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 1.5 | 8.6 | 10.2 | 16 | 48 | 80 | SMT | ||
![]() | 691101710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Kabelschutzprinzip | PCB | Ja | Horizontal | 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438356010 | SPEC | |
![]() | 74438356015 | SPEC | |
![]() | 691101710002 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|