| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 42-80 V |
| Ausgang 1 | 2 A |
| IC-Revision | FEBRUARY 2024 |
This reference design implements a powered device (PD) to demonstrate Power over Data Lines (PoDL) in automotive applications. The design uses a DP83TG720S-Q1 1000MBit/s single-pair Ethernet (SPE) PHY with the option to switch to the DP83TC812S-Q1 SPE PHY for 100MBit/s operation. A coupling and decoupling network is used to split the data and power on the single-pair ethernet (SPE) cable.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7847714330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PDA SMT-Speicherdrossel | 33 | 2.92 | 3 | 95 | 8.4 | SMT | – | – | – | 5 | – | – | – | ||
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | 3 | – | – | – | THT | 1 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7847714330 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
|---|