IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LMX1214 | Demoboard LMX1214EVM

LMX1214 Evaluation Module

Details

TopologieRF signals / communications
IC-RevisionA

Beschreibung

The LMX1214 evaluation module (EVM) is designed to evaluate the performance of the LMX1214 which is a four-output, ultra-low additive jitter radio-frequency (RF) buffer & divider. The device can buffer RF frequencies up to 16GHz and divide outputs by up to 6.4GHz. This board consists of an LMX1214 device and an integrated USB2ANY programmer

Eigenschaften

300MHz to 16GHz output frequency

  • 4 high-frequency clocks– Shared divide by 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
  • 2.5V operating voltage
  • –40ºC to +85ºC operating temperature
  • Optional pin mode control without registerprogramming

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
885012206036SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)3.3 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)2.2 µF ±20% 16 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
742792625SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 120 180 400 MHz 2000 0.05 Hochstrom
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster