| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 1.62-3.6 V |
| Ausgang 1 | 0.01 A |
| IC-Revision | 1.0 |
This application note describes three designs of isolated low power supplies for 2-wire loop powered 4 to 20mA field transmitters or sensors, which are all based on primary side half-bridge topology and secondary side Schottky rectification. The design 1 is using a switching frequency of 50kHz and providing the best in class efficiency, which is available on ti.com as TIDA-00349. The design 2 focuses on optimizing the board space with operating switching frequency of 250kHz and using the customized low size transformer. Furthermore, the design 3 provides maximum of flexibility in terms of switching frequency up to 500kHz by using MSPM0 to generate two channels of PWM (Pulse Width Modulation) signals. This application note describes the design 3 in detail.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 750314839 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Transformer | – | – | – | 10.54 | – | – | – | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 750314839 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|