IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments THVD1424 | Demoboard THVD1424EVM

THVD1424 evaluation module for RS-485 integrated switchable termination and duplex switching

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3-5.5 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The THVD1424EVM provides a quick way to evaluate our THVD1424, a full duplex RS-485 tranceiver with selectable data rate and switchable integrated termination resistors, in the 16-VQFN (RJT) package.

Eigenschaften

External termination resistor and capacitor pads on TX and RX busCommon mode voltage connections on TX and RX busSingle or dual supply rails (drivers and logic) operation availableDecoupling capacitance provided for VCC with option for additional capacitance and logic supply decoupling10 x 2 header allows for all control signals to be controlled without external signals present

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster