| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 74437324220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.45 | 4.06 | – | – | 22 | 1.3 | 1.45 | 2.35 | 500 | 14 | SMT | – | 2 | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | ||
| 885012206036 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | |||
![]() | 970130365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | 13 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M3 | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | |
![]() | 746600430R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 50 | 3 | 7 | 50 | M4 | 4 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 74437324220 | SPEC | |
| 885012206036 | SPEC | ||
![]() | 970130365 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 746600430R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster |
|---|