| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | A |
The TIEVM-MTR-HVINV is a 750-W development board for high-voltage motor drive applications. This EVM implements sensorless FOC control for a 3-phase PMSM motor with the InstaSPIN-FOC FAST™ and eSMO sensorless observers. The modular design allows for plug-and-play support of different daughterboard attachments to the same motherboard. The hardware and firmware of this EVM are tested and ready-to-use to help accelerate development time, with design details and test results available in this user's guide
Wide voltage input operating range: 165 to 265VAC at 50|60 Hz, or up to 400VDC
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691137710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT | 3 | Kabelschutzprinzip | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | 15 | – | 11.5 | – | Karton | |
| 885012206059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | |||
| 885012206093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691137710003 | SPEC | – |
| 885012206059 | SPEC | ||
| 885012206079 | SPEC | ||
| 885012206093 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|