IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS23754 | Demoboard Würth Elektronik- RD022

„GB PoE+-Ethernet-USB“ adapter for industrial use with an EMC perspective

Details

TopologieLAN / POE
Ausgang 157 V
IC-Revisiona

Beschreibung

The " GB PoE+ Ethernet USB adapter" is based on the reference design of a 1 Gbit/s Ethernet USB adapter without PoE function, which was described in detail in RD016. The " GB PoE+ Ethernet USB Adapter" offers three interfaces, a USB Type-C (USB 3.1), an RJ45 1 Gbit/s Ethernet interface with integrated PoE function, and a connector for a DC/DC converter with an adjustable output voltage of 6 to 18 V and a maximum output power of 25 W. The board is designed to get users acquainted with PoE technology.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungTechnische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster
744043003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 2.8 1.8 80 35 9.5 3.3 2.15 4828 SMT
74477830SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 2 -40 °C up to +125 °C 7.3 7.3 3.2 0.18 2.6 0.28 0.18 0.22 0.2 9440 147.5 1000 0.2 Gestanzt 7332 SMT
744770122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD Speicherdrossel 2 -40 °C up to +125 °C 12 12 8 12 5.8 5 6.5 4.6 35 16.5 22 Gestanzt 1280 SMT
691214110002SSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 PCB Ja 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) -30 °C up to +120 °C 7 Karton 3.5 Horizontal 10 Rising Cage Clamp THT
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 THT
744222SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter 4 -40 °C up to +125 °C 9.2 6 5 6000 207 bifilar 2 1000 0.8 80 SMT 500 SMT
742792021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C up to +125 °C 2 1.2 0.9 0.5 22 40 1000 MHz 6000 8 Hochstrom 1 4.5 SMT 0805 SMT
74404042047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 4 4 1.8 2.2 70 48 4.7 1.7 4018 SMT
865060442002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF ±20% -55 °C up to +105 °C 144.54545 MΩ 5.5 5.3 15" Tape & Reel 2000 150 800 5.5 5 25 ASEC055220M025DVCTBB000 SMT 5.0 x 5.5 V-Chip SMT
865230345005SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors100 µF ±20% -40 °C up to +105 °C 221 MΩ 7.7 6.6 15" Tape & Reel 5000 81 16 6.3 16 ASDD077101M016DVCTCE000 SMT 6.3 x 7.7 V-Chip SMT
885012006055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 pF ±5% -55 °C up to +125 °C10 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 1000 50 NP00603470J050DFCT10000 0603
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 16 X7R0603105K016DFCT10000 0603
885012206077SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 50 X7R0603101K050DFCT10000 0603
885012206090SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)15 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 50 X7R0603153K050DFCT10000 0603
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 50 X7R0603223K050DFCT10000 0603
885012109014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±20% -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ 3.2 2.5 2.5 0.6 X5R Klasse II 7" Tape & Reel 600 25 X5R1210226M025DFCT10000 1210
824500581SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode -65 °C up to +150 °C 4.24 2.67 2.25 1 SMAJ58A 58 67.8 4.3 400 93.6 DO-214AC SMT
750311320SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE+ Übertrager für Power over Ethernet plus -40 °C up to +125 °C 13.46 17.75 12.7 Tape and Reel 1.3 100 Active Clamp Forward 33 - 57 V (DC) 12 2.5 1.8:1:1 1500 EP13 12 0.21 0.035 0.58 SMT
885012006073SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 pF ±5% -55 °C up to +125 °C10 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 600 600 100 NP00603100J100DFCT10000 0603
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 100 X7R0805104K100DFCT10000 0805
885012208106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 1.6 0.8 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 100 X7R1206102K100DFCT10000 1206
885012207116SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 0.8 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 100 X7R0805102K100DFCT10000 0805
885342209009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 3.2 2.5 1.25 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 2000 X7R1210102KB00DFCT10000 1210
885342210002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage2.2 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 4.5 2.03 2 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 2000 X7R1808222KB00DFCT10000 1808
885342211008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage4.7 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 4.5 3.2 2 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 2000 X7R1812472KB00DFCT10000 1812
885342208014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage22 nF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.54.545 GΩ 3.2 1.6 1.6 0.6 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 630 X7R1206223K630DFCT10000 1206
865080853006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF ±20% -55 °C up to +105 °C 104.54545 MΩ 10.5 8.3 15" Tape & Reel 2000 85 1298 22 8 100 ASEE105220M100DVCTEB000 SMT 8.0 x 10.5 V-Chip SMT
885382207001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination1 µF ±10% -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 16 X7R0805105K016DFCT1S000 0805
885382207003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination1 µF ±10% -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 25 X7R0805105K025DFCT1S000 0805
150060VS75020SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 50 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.25 0.048 0603 SMT
885012209069SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 µF ±10% -55 °C up to +125 °C 2.50.1 GΩ 3.2 2.5 2 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600 100 X7R1210105K100DFCT10000 1210
140356145100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT SOP-4 1.24 -55 °C up to +110 °C 4.4 3.6 2 SOP 4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
80 160 3750 Optocoupler Phototransistor 0.2 SOP4 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQmin.Q
(%)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
IR,40K
(A)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungTechnische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
nVT
(V (AC))
BauformVaux
(V)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(Ω)
Montageart Muster