| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 8-16 V |
| Schaltfrequenz | 800-1400 kHz |
| Ausgang 1 | 0.8 V / 30 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443082015A | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.15 | 0.136 | 65 | 68.5 | 76.9 | 0.15 | 56 | MnZn |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443082015A | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|