| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | IR (A) | Ports | VT DC (V (DC)) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Cr (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012208118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479763222 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +125 °C | 15 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | – | 2.2 | 550 | 800 | 280 | 300 | 80 | Low RDC | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74404064330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 6045 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 6 | 6 | 4.5 | – | – | 33 | – | – | 2000 | – | 12 | – | 1.8 | – | – | – | – | ||
![]() | 74941301 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-BMS Transformer für Batterie Managementsysteme | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 400 MΩ | – | 7.6 | 9.5 | 5.5 | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4300 | 1000 | 5 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012208118 | SPEC | ||
![]() | 74479763222 | SPEC | |
![]() | 74404064330 | SPEC | |
![]() | 74941301 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | IR (A) | Ports | VT DC (V (DC)) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Cr (mm) | Muster |
|---|