| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | IR (A) | ISAT (A) | Bauform | Version | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784383130033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 0.33 | 3.35 | 6.2 | 215 | 3.25 | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | 1610 | – | – | 1.6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 744042001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1 | – | – | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 2.7 | 2.6 | 4818 | SMT | – | 4.8 | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74438356010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1 | 5.3 | 11.5 | 55 | 10.1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 80 | 7.2 | 9 | 4020 | SMT | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | bifilar | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 78438321010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 1 | 1.7 | 3.25 | 90 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | 163 | – | – | – | 2506 | SMT | – | 2.5 | – | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | bifilar | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7447789003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 61 | 4.9 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 120 | – | – | 7332 | Robust | – | 7.3 | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 744273501 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | SMT | – | 9.5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | Sektional | 2 | 5 | 500 | 5000 | 0.0055 | 80 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74991104404 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.5 | – | 13.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-gelb/grün | voltage | THT | Nein | |
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | 0603 | SMT | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 300 | Breitband | – | 1 | – | – | 600 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 742792645 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | 0603 | SMT | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 470 | 600 | 230 MHz | 1000 | 200 | Hochstrom | – | 1 | – | – | 1000 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 418217270902A | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DITU Compact THT Right Angled with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6.08 | nicht spezifiziert | – | 800 | 2000 | Weiß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 24 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 150040RS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | – | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | 0402 | – | – | 1 | – | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150040VS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | – | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | 0402 | – | – | 1 | – | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 435151014824 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.4 | 240 | 200000 | Weiß | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | IR (A) | ISAT (A) | Bauform | Version | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|