| Topologie | A-PHY |
| IC-Revision | B0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Verpackung | VPE | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (A) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784383560068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 0.68 | 5.8 | 12.7 | 13.15 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4.1 | – | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | ||
![]() | 78438357022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.6 | 9.2 | 7.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | ||
![]() | 744870002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 2.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 18 | Gekreuzt | 7.8 | – | – | – | – | – | – | – | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 15 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 40 | ||
![]() | 742792625 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 120 | 180 | 400 MHz | 2 | 50 | Hochstrom | 1.5 | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5.1 | 15 | Hochstrom | 5.1 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | SMT | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | Tape and Reel | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | SMT | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | Tape and Reel | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | Type B | Mit Pegs- High Current | Buchse | 5 | 3000 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 418121270802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6.02 | nicht spezifiziert | – | 600 | 2000 | Weiß | Nein | – | – | – | – | – | – | 0.025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 25 | – | 2 | 3.71 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 25 | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774050360R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 650 | M3 | 6 | 4.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 824501151 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.24 | – | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ15CA | 15 | 17.6 | 16.4 | 400000 | 24.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774045243R | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 600 | M2 | 4.35 | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774060243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 500 | M2 | 4.35 | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 636101111001 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-UMRF PCB Receptacle SMT with 3 Pads | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 784383560068 | SPEC | |
![]() | 78438357022 | SPEC | |
![]() | 744870002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 742792625 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 418121270802 | SPEC | – |
![]() | 416131160802 | SPEC | – |
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 9774050360R | SPEC | – |
![]() | 824501151 | SPEC | – |
![]() | 9774045243R | SPEC | – |
![]() | 9774060243R | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 636101111001 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Verpackung | VPE | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (A) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Muster |
|---|