| Topologie | A-PHY |
| IC-Revision | A01 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Verpackung | VPE | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784383340033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 0.33 | 8.1 | 13.3 | 140 | 7.4 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | 1000 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.8 | – | ||
![]() | 74438323010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1 | 2.6 | 5.3 | 80 | 3.55 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 80 | – | 3000 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | ||
![]() | 74438324015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 1.5 | 2.5 | 4.7 | 60 | 3.05 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 80 | – | 3000 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99 | – | ||
![]() | 78438357022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.6 | 9.2 | 35 | 7.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 700 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | ||
![]() | 78438357100 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 10 | 3 | 5.95 | 15 | 3.05 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 100.8 | – | – | 700 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 | – | ||
![]() | 7427927311 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | 0.5 | – | – | – | – | – | 120 | 200 | 450 MHz | 1200 | 90 | Hochstrom | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | SMT | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | Tape and Reel | 4000 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | SMT | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | Tape and Reel | 4000 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 4000 | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 636101111001 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-UMRF PCB Receptacle SMT with 3 Pads | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 784383340033 | SPEC | |
![]() | 74438323010 | SPEC | |
![]() | 74438324015 | SPEC | |
![]() | 78438357022 | SPEC | |
![]() | 78438357100 | SPEC | |
![]() | 7427927311 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 636101111001 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | Montageart | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Verpackung | VPE | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Muster |
|---|