| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | B0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | ISAT (A) | Version | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447706015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 1.5 | – | – | 50.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1260 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 5 | 120 | 20 | Performance | – | 12 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 78438357022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAIA SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.6 | 9.2 | 35 | 7.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4030 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 22 | – | – | SMT | – | 4 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74438356033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 3.55 | 7.1 | 26 | 5.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 39.9 | 80 | 5.5 | SMT | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | 3.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 4.15 | 8.2 | 24 | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4030 | – | – | – | – | 4.3 | – | – | – | 39.9 | 80 | 6.4 | SMT | – | 4.3 | – | 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | 3.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 742792645 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | SMT | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 470 | 600 | 230 MHz | 1000 | 200 | Hochstrom | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | 8.5 | – | – | SMT | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 15 | Hochstrom | 5.1 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74279228111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | 14.5 | – | – | SMT | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 110 | 135 | 226 MHz | 4100 | 20 | Hochstrom | 4.1 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82400274 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – High Speed Series | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SC70-6L | – | – | – | – | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 6 | 12.5 | 12 | Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402330J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402470J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NP00402101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | 600 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402221K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0402103K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | – | 15 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X5R0402105M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | 600 | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0805105K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012208087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 1206 | 600 | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206104K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 824501151 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | – | – | – | – | 2.67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.24 | – | 2.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bidirectional | – | – | 17.6 | – | 16.4 | – | – | – | SMAJ15CA | 15 | 17.6 | 400000 | 24.4 | – | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 155124RV73200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SBSW SMT Bi-color Side View Waterclear | – | – | – | – | – | – | Rot & Hellgrün | – | – | – | 632 | 573 | – | – | 624 | 571 | – | – | – | 60 | 30 | – | – | – | 2 | 2.1 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 2014 | – | – | – | – | 1.5 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 155124M173200 | SPEC | – | 30 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFSW SMT Full-color Side View Waterclear | – | – | – | – | – | – | Rot & Grün & Blau | – | 460 | 515 | 632 | – | 465 | 523 | 622 | – | – | 140 | 850 | 450 | – | – | 3 | 2.8 | 2 | – | AlInGaP + InGaN | 120 | – | – | – | – | – | – | – | 1204 | – | – | – | – | 1.5 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 885342206006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 250 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603103K250DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206102KB00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 7498011122AR | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 22 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10/100BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | SMT | Ja | ||
![]() | 7498111120AR | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current | SMT | Ja | ||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | 600 | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0603104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 830063321 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 MHz | ±20ppm | 50 | 18 | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 435151014824 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.4 | 240 | 200000 | Weiß | Nein | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447706015 | SPEC | |
![]() | 78438357022 | SPEC | |
![]() | 74438356033 | SPEC | |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 742792645 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
![]() | 74279228111 | SPEC | |
![]() | 82400274 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
| 885012005058 | SPEC | ||
| 885012005059 | SPEC | ||
| 885012005061 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012205057 | SPEC | ||
| 885012205067 | SPEC | ||
| 885012105006 | SPEC | ||
| 885012207103 | SPEC | ||
| 885012208087 | SPEC | ||
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 824501151 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 155124RV73200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 155124M173200 | SPEC | – |
![]() | 885342206006 | SPEC | |
![]() | 885342208024 | SPEC | |
![]() | 7498011122AR | SPEC | |
![]() | 7498111120AR | SPEC | |
| 885012206120 | SPEC | ||
![]() | 830063321 | SPEC | |
![]() | 435151014824 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | ISAT (A) | Version | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|