| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | A1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040VS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.25 | – | ||
![]() | 155060VS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMSW SMT Mono-color Side View Waterclear | 573 | Hellgrün | 575 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 round | – | – | – | – | 1.6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | ||
![]() | 74279228111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | 14.5 | – | – | SMT | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | 110 | 135 | 226 MHz | 4100 | 48 | 0.8 | Hochstrom | ||
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | – | – | – | 1000 | – | – | 2 | – | – | – | – | 4700 | – | 2 | – | ||
![]() | 74438356033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 3.3 | 5.15 | 7.1 | 39.9 | 26 | 80 | SMT | – | – | – | 1000 | – | – | 2 | – | – | – | – | 3600 | – | 2 | – | ||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | |||
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | 600 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | |||
| 885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | – | 15 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | |||
![]() | 9774070243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | M2 | 4.35 | 2.8 | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | 700 | Type C | Buchse | 24 | 48 | – | – | – | 5000 | – | – | Horizontal | |
![]() | 885342206006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 250 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | ||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | 600 | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | |||
![]() | 830063321 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | 25 MHz | ±20ppm | 50 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | ||
![]() | 7466302 | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74438367068 | SPEC | 12 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5030 | – | – | – | – | 5.6 | 5.6 | – | – | – | 6.8 | 5.3 | 7.7 | 42 | 15.5 | 80 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4300 | – | 3.1 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
|---|