IC-Hersteller Wolfspeed

IC-Hersteller (104)

Wolfspeed C3M0032120K | Demoboard CRD-25BDA6512N-K

CRD-25BDA6512N-K: 25kW Bi-Directional T-Type Inverter

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung800 V
Schaltfrequenz47-60 kHz
Ausgang 1440 V / 36 A
IC-Revision1

Beschreibung

This user guide overviews the design theory, schematic, artwork and test setup necessary to evaluate Wolfspeed’s CRD25BDA6512N-K, 25KW Bi-Directional T-Type Inverter for solar inverters, uninterruptible power supplies (UPS), and similar applications. In conjunction with this user guide, the complete suite of reference design files including schematics, PCB layout, Gerber files, BOM, and firmware are available for download from the CRD-25BDA6512N-K product page on Wolfspeed’s website.

Eigenschaften

  • 3rd generation SiC MOSFET technology
  • Optimized package with separate driver source pin
  • 8mm of creepage distance between drain and source
  • High blocking voltage with low on-resistance
  • High-speed switching with low capacitances
  • Fast intrinsic diode with low reverse recovery (Qrr)
  • Halogen free, RoHS compliant

Typische Anwendungen

  • HVDC applications
  • EV fast chargers
  • Solar Inverters, UPS, high power PSU for AI/datacenters and energy storage systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionRaster
(mm)
ReihenGenderVerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
Anwendung Muster
691137710002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT PCB Nein 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 5 Karton 11.5 2 24 Horizontal Kabelschutzprinzip
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 0.8 0.8 26 39 515 MHz 6.5 33 Hochstrom 1 8
744212820SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL1 Stromkompensierter SMT Line Filter 3.6 1.65 4 440 0.3 Sektional 2 82 200 80
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2.54 Single Stiftleiste Beutel 3 3 Gerade
74650194RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal blind-hole thread Tape and Reel 10 7 M4 4 9 85
750320528SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Push-Pull Transformer 8.6 9.65 165
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691137710002SPEC
74279228260SPEC
744212820SPEC
61300311121SPEC
74650194RSPEC
750320528SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionRaster
(mm)
ReihenGenderVerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V)
Anwendung Muster