| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 60-1000 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 1.2 A |
| Ausgang 2 | 15 V / 1.5 A |
| Ausgang 3 | 15 V / 1.67 A |
| IC-Revision | 1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 1.6 | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206074 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 7 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 870235373002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PT5H Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 µF | ±20% | 16 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | Ammopack | – | 5000 | 5600 | 9 | 288 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 971120485 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | 12 | M4 | M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | Beutel | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691351400004 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3514 - 7.62 mm Vertical | 28.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | 7.62 | – | 4 | Steckbar | Kabel | Nein | Vertikal | 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²) | |
![]() | 691313410004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3134 - 7.62 mm Close Horizontal PCB Header | 30.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | 7.62 | – | 4 | Steckbar | PCB | Nein | Horizontal | – | |
![]() | 709940400 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNTE Snap-In Stop Spacer for Printed Circuit Boards | – | – | M4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 3.2 | – | Beutel | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
| 885012206074 | SPEC | ||
| 885012206091 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 870235373002 | SPEC | |
![]() | 971120485 | SPEC | – |
![]() | 691351400004 | SPEC | – |
![]() | 691313410004 | SPEC | – |
![]() | 709940400 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Muster |
|---|