| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 800 V |
| IC-Revision | 2.0 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | To | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 971130485 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | 8 | 13 | M4 | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | M4 | – | – | |
![]() | 971650485 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external | 8 | 65 | M4 | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | M4 | – | – | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | 15.24 | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | – | – | – | – | – | 12 | |
![]() | 7460307 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | – | – | – | 160 | Tray | 9 | 7 | 160 | M4 | 6 | 8 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 971130485 | SPEC |
![]() | 971650485 | SPEC |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 7460307 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | To | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
|---|