| Topologie | Inverswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Schaltfrequenz | 100 kHz |
| Ausgang 1 | 15 V / 5 A |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61200621621 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | – | THT | 15.28 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Tray | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 3 | – | – | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 2.54 | – | Stiftleiste | Gerade | Dual | THT | 15.24 | 250 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | Beutel | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 3 | – | – | |
![]() | 744226S | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | SMT | – | – | – | SMT | 9.2 | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6 | 5 | – | – | – | 4 | Sektional | 2 | 10 | 920 | 1.6 | 0.08 | 80 | ||
![]() | 7460307 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | – | – | – | Press-Fit | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | Tray | 9 | 7 | 160 | M4 | 6 | 8 | – | – | – | – | 160 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 61200621621 | SPEC | – |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 744226S | SPEC | |
![]() | 7460307 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Reihen | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L (µH) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC max. (Ω) | VR (V) | Muster |
|---|