| Bauform | Maße | |
|---|---|---|
| Straight Connector | ||
| Straight connector with Hex Screws | ||
| 8.08 mm Angled Connector with Hex Screw | ||
| 10.30 mm Angled Connector with Hex Screw | ||
| 8.08 mm Angled Connector without Hex Screw | ||
| 10.30 mm Angled Connector without Hex Screw | ||
| High Density Connector with Hex Screw | ||
| High Density Connector without Hex Screw |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Ausführung | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 618009211821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618009231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | 8294851 | 829485 | – | |
![]() | 618009231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618009231421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | 612690 | |
![]() | 618009233721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618009233821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 61800925123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | 612690 614001 | |
![]() | 61800929221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | 612690 | |
![]() | 61800929321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 618009211721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618009231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | 8294851 | 829485 | – | |
![]() | 61800925023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 618015211721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015211821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015231421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015233721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618015233821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 61801525023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61801525123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61801529221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61801529321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 618015325223 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | 612690 | |
![]() | 618015325323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618015330923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618015331023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | 612690 | |
![]() | 618025211721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025211821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025231421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025233721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618025233821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 61802525023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61802525123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61802529221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Männlich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61802529321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | Weiblich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 618026325223 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618026325323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618026330923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618026331023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618037211721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037211821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037231421 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037233721 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 618037233821 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | – | |
![]() | 61803725023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61803725123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Gerade | – | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61803729221 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Männlich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 61803729321 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 37 | Weiblich | Gerade | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | |
![]() | 618044325223 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618044325323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618044330923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618044331023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 44 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618062325223 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 62 | Weiblich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618062325323 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 62 | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618062330923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 62 | Weiblich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – | |
![]() | 618062331023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 62 | Männlich | Abgewinkelt | Mit Sechskantschraube | -55 °C up to +105 °C | 60 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 618009211821 | SPEC |
![]() | 618009231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618009231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618009231421 | SPEC |
![]() | 618009233721 | SPEC |
![]() | 618009233821 | SPEC |
![]() | 61800925123 | SPEC |
![]() | 61800929221 | SPEC |
![]() | 61800929321 | SPEC |
![]() | 618009211721 | SPEC |
![]() | 618009231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61800925023 | SPEC |
![]() | 618015211721 | SPEC |
![]() | 618015211821 | SPEC |
![]() | 618015231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618015231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618015231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618015231421 | SPEC |
![]() | 618015233721 | SPEC |
![]() | 618015233821 | SPEC |
![]() | 61801525023 | SPEC |
![]() | 61801525123 | SPEC |
![]() | 61801529221 | SPEC |
![]() | 61801529321 | SPEC |
![]() | 618015325223 | SPEC |
![]() | 618015325323 | SPEC |
![]() | 618015330923 | SPEC |
![]() | 618015331023 | SPEC |
![]() | 618025211721 | SPEC |
![]() | 618025211821 | SPEC |
![]() | 618025231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618025231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618025231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618025231421 | SPEC |
![]() | 618025233721 | SPEC |
![]() | 618025233821 | SPEC |
![]() | 61802525023 | SPEC |
![]() | 61802525123 | SPEC |
![]() | 61802529221 | SPEC |
![]() | 61802529321 | SPEC |
![]() | 618026325223 | SPEC |
![]() | 618026325323 | SPEC |
![]() | 618026330923 | SPEC |
![]() | 618026331023 | SPEC |
![]() | 618037211721 | SPEC |
![]() | 618037211821 | SPEC |
![]() | 618037231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618037231221 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618037231321 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 618037231421 | SPEC |
![]() | 618037233721 | SPEC |
![]() | 618037233821 | SPEC |
![]() | 61803725023 | SPEC |
![]() | 61803725123 | SPEC |
![]() | 61803729221 | SPEC |
![]() | 61803729321 | SPEC |
![]() | 618044325223 | SPEC |
![]() | 618044325323 | SPEC |
![]() | 618044330923 | SPEC |
![]() | 618044331023 | SPEC |
![]() | 618062325223 | SPEC |
![]() | 618062325323 | SPEC |
![]() | 618062330923 | SPEC |
![]() | 618062331023 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Gender | Typ | Ausführung | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
|---|
Wellenlöten
Wellenlöten
Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.
Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: