LTSpice-Dateien
Merkmale
- Prüfspannung von 6400 VDC / 1 min.
- Aufbau: verstärkte Isolierung
- Bis zu 1500 VDC Betriebsspannung
- Integrierte Filterdrosseln zur Gleichtaktentstörung
- Unterstützt serial daisy chain isoSPI und SPI
- Erhältlich in verschiedenen Footprints
- Versions with low profile
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 125°C
Anwendung
- Energiespeichersysteme
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- E-bikes, E-scooters
- Isolation von industriellen Schnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ports | VT DC (V (DC)) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Cr (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74941300 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 4300 | 1000 | 6 | 7.6 | 9.5 | 5.5 | ||
![]() | 74941301 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 4300 | 1000 | 5 | 7.6 | 9.5 | 5.5 | ||
![]() | 74941302 | SPEC | 8 Dateien | 1 | 4300 | 1000 | 10 | 9.5 | 15.4 | 3.45 | ||
NEU | ![]() | 74942402 | SPEC | 6 Dateien | 1 | 6400 | 1500 | 15 | 12.5 | 28 | 7.3 | |
![]() | 74942300 | SPEC | 8 Dateien | 2 | 4300 | 1000 | 10 | 15.1 | 14.7 | 4.75 | ||
![]() | 74942301 | SPEC | 8 Dateien | 2 | 4300 | 1000 | 10 | 15.1 | 14.9 | 3.45 | ||
![]() | 74942302 | SPEC | 8 Dateien | 2 | 4300 | 1000 | 10 | 15.1 | 15.4 | 3.45 | ||
NEU | ![]() | 74942400 | SPEC | 6 Dateien | 2 | 6400 | 1500 | 15 | 15.45 | 27.85 | 4.85 | |
NEU | ![]() | 74942401 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | 2 | 6400 | 1500 | 15 | 15.45 | 27.85 | 4.85 |
Artikel Nr. | Datenblatt | ||
---|---|---|---|
![]() | 74941300 | SPEC | |
![]() | 74941301 | SPEC | |
![]() | 74941302 | SPEC | |
NEU | ![]() | 74942402 | SPEC |
![]() | 74942300 | SPEC | |
![]() | 74942301 | SPEC | |
![]() | 74942302 | SPEC | |
NEU | ![]() | 74942400 | SPEC |
NEU | ![]() | 74942401 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Ports | VT DC (V (DC)) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Cr (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|
BMS Layout Guidelines
Was ist ein Batterie Management System (BMS)?
Warum wird ein Übertrager in einem BMS benötigt?
Was ist der Teilentladungstest?
Übertrager mit oder ohne Mittelpin?