Merkmale
- Rated Current: 5 A
- Working Voltage: 250 V
- Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
- Durability: 25 Mating cycles
- Pitch: 3 mm
Anwendung
- Industrial
- Home Appliances
- Telecommunication
Artikeldaten
Alle
Plug Housing
Receptacle Housing
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662002013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200211822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662003013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200311822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662004013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200411822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662005013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200511822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662006013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200611822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662007013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200711822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662008013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200811822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662009013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66200911822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662010013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201011822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662011013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201111822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
| 662012013322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Single | Kabel | Beutel | 662001 | |
| 66201211822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Single | Kabel/Panel | Beutel | 662001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 662002013322 | SPEC |
| 66200211822 | SPEC |
| 662003013322 | SPEC |
| 66200311822 | SPEC |
| 662004013322 | SPEC |
| 66200411822 | SPEC |
| 662005013322 | SPEC |
| 66200511822 | SPEC |
| 662006013322 | SPEC |
| 66200611822 | SPEC |
| 662007013322 | SPEC |
| 66200711822 | SPEC |
| 662008013322 | SPEC |
| 66200811822 | SPEC |
| 662009013322 | SPEC |
| 66200911822 | SPEC |
| 662010013322 | SPEC |
| 66201011822 | SPEC |
| 662011013322 | SPEC |
| 66201111822 | SPEC |
| 662012013322 | SPEC |
| 66201211822 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: