| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
| THT Vertical | THT | ||
| SMT Horizontal | SMT | ||
| SMT Vertical | SMT |
Merkmale
Properties:
- Rated Current: 1 A
- Working Voltage: 50 V
- Operating temperature: -25 °C to +85 °C
- UL 94-V0
- Pitch: 1.50 mm
Features:
- Fine pitch
- SMT soldering
Anwendung
- Microelectronic
- Portable devices
- Industry 4.0
Artikeldaten
Alle
THT Vertical
SMT Horizontal
SMT Vertical
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64800211622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 4.5 | Beutel | 645001 | |
| 648102131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 6 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679302124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 6 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800311622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 6 | Beutel | 645001 | |
| 648103131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.5 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679303124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 7.5 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800411622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 7.5 | Beutel | 645001 | |
| 648104131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 9 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679304124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 9 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800511622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 9 | Beutel | 645001 | |
| 648105131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679305124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800611622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 10.5 | Beutel | 645001 | |
| 648106131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 12 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679306124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 12 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800711622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 12 | Beutel | 645001 | |
| 648107131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 13.5 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679307124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 13.5 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800811622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 13.5 | Beutel | 645001 | |
| 648108131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 15 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679308124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 15 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64800911622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 15 | Beutel | 645001 | |
| 648109131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 16.5 | Tape and Reel | 645001 | |
| 679309124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 16.5 | Tape and Reel mit Kappe | 645001 | |
| 64801011622 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.5 | Männlich | Vertikal | THT | – | 50 | PCB | 20 | max. | 16.5 | Beutel | 612690 645001 | |
| 648110131822 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.5 | Männlich | Horizontal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 18 | Tape and Reel | 612690 645001 | |
| 679310124022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 1.5 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 18 | Tape and Reel mit Kappe | 612690 645001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 64800211622 | SPEC |
| 648102131822 | SPEC |
| 679302124022 | SPEC |
| 64800311622 | SPEC |
| 648103131822 | SPEC |
| 679303124022 | SPEC |
| 64800411622 | SPEC |
| 648104131822 | SPEC |
| 679304124022 | SPEC |
| 64800511622 | SPEC |
| 648105131822 | SPEC |
| 679305124022 | SPEC |
| 64800611622 | SPEC |
| 648106131822 | SPEC |
| 679306124022 | SPEC |
| 64800711622 | SPEC |
| 648107131822 | SPEC |
| 679307124022 | SPEC |
| 64800811622 | SPEC |
| 648108131822 | SPEC |
| 679308124022 | SPEC |
| 64800911622 | SPEC |
| 648109131822 | SPEC |
| 679309124022 | SPEC |
| 64801011622 | SPEC |
| 648110131822 | SPEC |
| 679310124022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: